Produkt  FK54PK-2/M16

M12-Power-Flansch

Vorderwandmontage

Bestellnummer: 100003942
    • M12-Kupplung, K-codiert, 4-polig + PE
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101490206
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 252  g

Technische Daten

Anwendung Power
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, K-codiert
Polzahl 4+PE
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart Vorderwandmontage
Einschraubgewinde M16 × 1.5
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Bemessungsspannung 630 V
Strombelastbarkeit 12 A
Leitungslänge 2 m
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP68
Zulassungen cULus Recognized

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben