Produkt FK54PL-2/M16

Allgemeine Daten
EAN | 4047101490299 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 267 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, L-codiert |
Polzahl | 4+FE |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Montageart | Vorderwandmontage |
Einschraubgewinde | M16 × 1.5 |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Bemessungsspannung | 63 V |
Strombelastbarkeit | 16 A |
Leitungslänge | 2 m |
Anzahl der Leiter | 5 |
Schutzart | IP68 |
Zulassungen | cULus Recognized |