Produkt VAS22-L80E-2/TEL1500
Ventilsteckverbinder Bauform A
Anschlussleitung
Bestellnummer: 100006855- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- chemikalien- und ölbeständig
- flammwidrig
- beständig gegen Säuren und Laugen
- mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101508512 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CZ |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Ventilstecker, Bauform A |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent |
| Bemessungsspannung | 24 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.1 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schutzart | IP65, IP67, IP68 |