Produkt  FKFDSX-RJ45SF-88

Zubehör für Feldbussysteme, Industrial Ethernet

Adapter und Wanddurchführung

Bestellnummer: 100015194
    • Geschirmt, CAT6A
    • M12-Kupplung, gerade, 8-polig, X-codiert
    • RJ45-Kupplung, gerade, 8-polig
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
    • UL
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101518351
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland RO
Gewicht 53  g

Technische Daten

Zubehörart Adapter
Gerätetyp Adapter, Wanddurchführung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, X-codiert
Steckverbinder B Kupplung, RJ45, gerade

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben