Produkt CABLE-BLIDENT-50M/S2500
RFID-Leitung Standard-Ausführung
Bestellnummer: 100019089- 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb
- Halogenfrei, LABS‐frei
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.9 mm
- schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel
- Leitung UL Style 20549
- Leitungslänge: 50 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101524864 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 2796 g |
Technische Daten
Anwendung | RFID |
Anzahl der Leiter | 4 |
Aderquerschnitt | 0.25 mm² |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.9 mm |
Leitungslänge | 50.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Gelb |
Schirmung | ja |