Produkt  RKS56PLB-5-RSS56PLB/TXG

Versorgungsleitung - M12-Power

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 100023947
    • M12- Kupplung, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
    • Schirm auf Überwurfmutter aufgelegt
    • M12- Stecker, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: grau
    • Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen
    • Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
    • Vibrations- und stoßfest
    • Flammwidrig
    • Halogenfrei
    • RoHS-konform
    • UL-Zulassung
    • Schutzart: IP65, IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101531800
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs-
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CZ
Gewicht 777  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl 4+FE
Griffkörper Kunststoff, TPE, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl 4+FE
Griffkörper Kunststoff, TPE, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Strombelastbarkeit 16 A
Leitungsdurchmesser Ø  10.4 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PUR, Grau
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP65, IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben