Produkt NI5DS-EG30F-RP6X-H1141
Induktiver Sensor
mit Edelstahl Front
Bestellnummer: 100029577- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Edelstahl, 1.4305
- Für Doppelblecherkennung
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Öffner, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101543148 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 142 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Bemessungsschaltabstand | 5 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Öffner, PNP |
Schaltfrequenz | 0.010 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Ganzmetall-Sensor, druckfest |