Produkt MW30
Montagezubehör
Befestigungswinkel
Bestellnummer: 6945005- Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren der Bauform M30 x1,5
- Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101246582 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 69 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montagewinkel |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 44.5 x 57.2 x 63.5 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |