Produkt BSS-30
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 6901319- Montagezubehör für Sensoren der Bauform M30 x1,5
- Kunststoff Polypropylen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101246469 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 51 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungsschelle |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 30 x 57 x 41 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP, grün |
Montagezubehör
![]() |
BSS-TSM 2 pcs
Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS und BSM, zur Normschienenmontage |
6901323 |