Produkt RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
Thermoelementleitung Typ K
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 100033107- M12-Kupplung, gerade, 2-polig
- Schirmung: Folie mit Beilauf, nicht an den Steckverbindern aufgelegt
- M12-Stecker, gerade, 2-polig
- Mantelmaterial: TPE
- Mantelfarbe: grün
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101583144 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 136 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPE |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPE |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungslänge | 7.0 m |
| Leitungsmantel | TPE, Grün |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Eigenschaften | Geschirmt |