Produkt  FW-ERSSM0426-FD-P-0408

Konfektionierbarer Steckverbinder

Industrial Ethernet

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 100033307
    • zum Einsatz in Ethernet Applikationen
    • Schirmung via Irisfelder
    • D-Kodierung
    • Metallgehäuse
    • Push-in-Anschluss
    • 4-polig
    • Datensteckverbinder: PROFINET CAT5
    • Metallgehäuse, schirmbar
    • Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
    • Klemmvermögen:
      • 0.14 … 0.75 mm² (ohne Aderendhülse)
      • 0.08 … 0.5 mm² (mit Aderendhülse)
    • Zulassung: cULus
    • Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101583427
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 37  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Netzwerkprotokoll Ethernet
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl 4
Anschlussart Push-in Anschluss
Gehäusematerial Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Material Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 4…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…0.75 mm²
Zulassungen cULus

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben