Produkt  FW-RRSSP0822-IE-I-0510

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker RJ45, gerade

Bestellnummer: 100034569
    • RJ45-Stecker, 8-polig, gerade
    • zum Einsatz in Ethernet Applikationen, CAT6A
    • Schirmbar
    • Metallgehäuse
    • CE-, UKCA-, RoHS-konform
    • UL
    • Schutzklasse: IP20
    • Schneidklemm-Schnellanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101586800
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 35  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Netzwerkprotokoll Ethernet, Ethernet CAT6A
Steckverbinder A Stecker, RJ45, gerade
Polzahl 8
Anschlussart Schneid-/Klemmanschluss
Gehäusematerial Zinkdruckguss, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 5.5…10 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…0.34 mm²
Bemessungsspannung 50 V
Strombelastbarkeit 1 A

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben