Produkt FW-RWSSP0822-IE-I-0510
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker R45, gewinkelt
Bestellnummer: 100034570- RJ45-Stecker, 8-polig, gewinkelt
- zum Einsatz in Ethernet Applikationen, CAT6A
- Schirmbar
- Metallgehäuse
- CE-, UKCA-, RoHS-konform
- UL
- Schutzklasse: IP20
- Schneidklemm-Schnellanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101586817 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 42 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Netzwerkprotokoll | Ethernet, Ethernet CAT6A |
Steckverbinder A | Stecker, RJ45, gewinkelt |
Polzahl | 8 |
Anschlussart | Schneid-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 5.5…10 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.34 mm² |
Bemessungsspannung | 50 V |
Strombelastbarkeit | 1 A |