Produkt FW-ERSSM0516-PL-I-0613
Konfektionierbarer Steckverbinder
M12-Power
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100036742- L-Codierung
- Metallüberwurfmutter
- Schirmbar
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- 5-polig (4+FE)
- Leitungsdurchlass: 6,0 … 13,0 mm
- Klemmvermögen: 0,75 ... 1,5 mm²
- Steckverbinder nach Norm IEC 61076-2-111

Allgemeine Daten
EAN | 4047101591217 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 87 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, L-codiert |
Polzahl | 4+FE |
Anschlussart | Schneid-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss, GD-Zn |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 6…13 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.75…1.5 mm² |
Strombelastbarkeit | 12 A |
Zulassungen | cULus |