Produkt IM12-PS2412-U-U-PR/W3/CC
Systemschaltnetzteil
Bestellnummer: 100047816- Systemweitspannungsversorgung für IMX-Geräte mit Powerbridge
- Galvanische Trennung
- SELV
- Einfache Verbindung mit IM(X)-Powerbridge-Geräten via T-Bus-Stecker
- Bis zu 3 IM(X)-Geräten anschließbar
- Einfache Redundanz
- Kurzschluß- und leerlauffest
- Sammelstörmeldung via roter LED
- Abziehbare Federzugklemmen
- ATEX, IECEx
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101639759 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044095900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 120 g |
Technische Daten
Ausgangsnennspannung | 24 V |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Abmessungen | 120 x 12.5 x 128 mm |
Schutzart | IP20 |
Datenblätter
deutsch | 161 KB |
englisch | 161 KB |
französisch | 162 KB |
spanisch | 162 KB |
tschechisch | 162 KB |
niederländisch | 161 KB |
rumänisch | 161 KB |
polnisch | 162 KB |
chinesisch | 223 KB |
türkisch | 162 KB |
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 |