Produkt IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Zubehör
Einspeisemodul Power-Bridge
Bestellnummer: 7580611- Sammelstörmeldung via Relais
- Single-und redundante Einspeisung via Klemmen
- Versorgungseingänge sind entkoppelt
- Verpolungsschutz
- Abziehbare Federzugklemmen
- Steckverbinder für Power-Bridge liegt dem Gerät bei
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101388534 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369010000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 152 g |
Technische Daten
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, NEPSI |
| Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 292 KB |
| englisch | 292 KB |
| französisch | 292 KB |
| spanisch | 294 KB |
| tschechisch | 294 KB |
| niederländisch | 290 KB |
| rumänisch | 292 KB |
| russisch | 313 KB |
| polnisch | 294 KB |
| chinesisch | 341 KB |
| türkisch | 293 KB |
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 |