Produkt AD-FK5PL-FS5PL
Wanddurchführung
Bestellnummer: 100048192- M12-Kupplung – M12-Stecker
- L-kodiert, 4+FE
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101643053 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Zubehörart | Adapter |
Gerätetyp | Wanddurchführung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert |
Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, L-codiert |
Datenblätter
deutsch | 955 KB |
englisch | 956 KB |
französisch | 956 KB |
spanisch | 955 KB |
tschechisch | 956 KB |
niederländisch | 956 KB |
rumänisch | 956 KB |
polnisch | 957 KB |
chinesisch | 988 KB |
türkisch | 956 KB |