Produkt B2N360-Q42-E2LIUPN8X2-H1181
Neigungssensor
Bestellnummer: 1534116- Quader, Kunststoff, PA12-GF30
- Statusanzeige via LED’s
- Parametrierbare Filterfunktionen für unterschiedliche Applikationen
- Parametrierbar mittels Teachpin
- Beschleunigungsfunktion mit ±2g Messbereich parametrierbar
- 15…30 VDC
- Analogausgang
- Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen
- Werkseinstellung 4 … 20mA
- Alle Funktionen parametrierbar über IO-Link/PACTware
- Konfigurierbare Öffner -oder Schließer-Schalterfunktionen als npn -oder pnp-Ausführung
- Prozesswert für x- und y-Achse jeweils im 16 bit IO-Link-Telegramm
- Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
- Adapterkabel RKC8.301T-1.5-RSC4T/TXL320 zur IO-Link Kommunikation erforderlich

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101281996 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 132 g |
Technische Daten
| Messprinzip | Beschleunigung |
| Messbereich | 0...360° |
| Anzahl der Messachsen | 2 |
| Baugrösse | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN, Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 0…20 mA |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Anschlusszubehör
|
RKC8.301T-1.5-RSC4T/TXL320
Adapterleitung zum Anschluss des Sensors an die Parametriereinheit USB-2-IOL-0002; M12-Kupplung, gerade, 8-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 1,5 m; Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus zugelassen; RoHS-konform; Schutzart IP67 |
6625002 |
Funktionszubehör
|
TX3-Q20L60
Teach-Adapter für 8-polige Sensoren |
6967118 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |