Produkt TX3-Q20L60

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101291575 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 73.41 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Teach-Adapter |
| Verwendung für | Neigungssensoren |
| Baugrösse | 60 x 30 x 20 mm |