Produkt TI-BL67-DPV1-2
Set für Profibus-DPV1 in Schutzart IP67
Bestellnummer: 1545028- Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib‐Lese‐Kopf
- 3 dezimale Drehkodierschalter zur Einstellung der Profibus Adresse
- Maximale Übertragungsrate zum Feldbus 12 MBit/s
- Zwei 5‐polig invers kodierte M12‐Steckverbinder zum Feldbusanschluss
- Ein 5‐poliger 7/8''‐Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern sowie von Status und Diagnose
- Anschluss von bis zu 2 Schreib‐Lese‐Köpfen (HF/UHF) mit BLident‐M12‐Verbindungsleitungen
- Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101233049 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 658 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |