Produkt BID1.5-G120-AP6-H1141
Induktiver Sensor
für hohe Drücke
Bestellnummer: 1682000- Gewinderohr, M12 x 1
- Edelstahl, 1.4301
- zulässiger permanent wirkender Druck 500 bar
- zulässige Spitzendrücke bis 1000 bar
- Geeignet für den Einsatz im Hochvakuum
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101320503 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | HU |
| Gewicht | 42 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M12 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 1.5 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.60 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |
| Umgebungstemperatur | -25…+80 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | druckfest |