Produkt DX80N2X6S-PB2
Funksystem
Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
Knoten
Bestellnummer: 3025759Altern. Bestellnummer : 25759
- Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
- Externe Klemmleiste
- Integrierte Signalstärkeanzeige
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Deterministische Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitmultiplexverfahren TDMA
- Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- Eingänge: 2 x PNP, 2 x 0..20 mA
- Ausgänge: 2 x PNP, 2 x 0…20 mA
- Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488257590 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 121 g |
Technische Daten
Funktion | Sterntopologie |
Gerätetyp | Knoten |
Bauform | Quader |
Antennenanschluss | RP-SMA Buchse |
Batterielösung | nein |
Eingangstyp | PNP/0…20 mA |
Ausgangstyp | PNP/0…20 mA |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, FR4 Leiterplatte |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP00 |
Zulassungen | ATEX II 3 G |
Anschlusszubehör
![]() |
BWC-LMRSFRPB
Überspannungsschutz, Schottverschraubung, RP-SMA-Typ |
3079296 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB0.2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 0.2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078544 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB1
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 1m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078337 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078338 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB4
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 4m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3077488 |
![]() |
BWC-1MRSMN05
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 0.5m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077486 |
![]() |
BWC-1MRSMN2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 2m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077820 |
![]() |
BWC-4MNFN3
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, Leitungslänge: 3 m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22 dB/m |
3077489 |
![]() |
BWC-4MNFN6
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 6m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077490 |
![]() |
BWC-4MNFN15
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 15m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077821 |
![]() |
BWC-4MNFN30
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 30m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077822 |
Funktionszubehör
![]() |
BWA-2O6-A
Außenantenne 6dBi, N-Kupplung |
3081081 |
![]() |
BWA-2O8-A
Außenantenne 8.5dBi, N-Kupplung |
3081080 |
![]() |
BWA-2O2-C
Innenantenne 2dBi, RP-SMA-Stecker, Standard |
3077816 |
![]() |
BWA-2O5-C
Innenantenne 5dBi, RP-SMA-Stecker |
3077817 |
![]() |
BWA-2O7-C
Innenantenne 7dBi, RP-SMA-Stecker |
3077818 |