Produkt DX80N2Q45RD
Funkübertragungssystem
Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
Knoten zum Anschluss externer Sensoren
Bestellnummer: 3028427Altern. Bestellnummer : 28427
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde, M30 x 1,5
- Anschluss über Kupplung, M12 x 1, 4-polig
- 2,4GHZ-Frequenzband
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitschlitzverfahren TDMA
- Betriebsspannung: 3,6…5,5 VDC
- Stromaufnahme: ≤ 100 µA
- Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten
- FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2

Allgemeine Daten
| EAN | 662488284275 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 272.16 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Funk-Sensor |
| Bauform | Quader |
| Antennenanschluss | intern (Leiterschlaufe) |
| Batterielösung | ja |
| Eingangstyp | Potentialfreie Kontakte oder NAMUR |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT Lexan, gelb |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |