Produkt  SSA-EB1PL-12ED1Q8

Notabschaltung

Not-Aus Taster

beleuchtet

Bestellnummer: 3029990

Altern. Bestellnummer : 29990

    • Schutzart IP65
    • Beleuchtung: Rot (dauerhaft)
    • 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
    • 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP)
    • Stecker, M12 x 1, 8-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 662488299903
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 400  g

Technische Daten

Funktion Not-Aus-Taster, beleuchtet
Bauform Quader
Lichtart Rot
Kaskadierbar ja
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Umgebungstemperatur -25…+60 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben