Produkt BMEL1232A
Messender Lichtvorhang
Sender
Bestellnummer: 3038529Altern. Bestellnummer : 38529
- Mindestobjektgröße 9,7 mm
- Messfeldhöhe 286 mm
- Max. Reichweite 6,1 m
- Betriebsspannung 11,8…12,2 VDC (vom Kontroller)
- Schutzart IP65
- Einstellung über Software

Allgemeine Daten
EAN | 662488385293 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 898 g |
Technische Daten
Funktion | Einweglichtschranke (Sender) |
Betriebsart | Sender |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 38.1 x 38.1 x 356 mm, Mini Array |
Reichweite | 600…6100 mm |
Überwachungsfeldhöhe | 295 mm |
Optische Auflösung | 9.7 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 11.4…14 VDC |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, 7/8″ |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP65 |