Produkt  PVA100P6Q

Pick-to-Light

Bestückungssensor

Lichtgitter Kit

Bestellnummer: 3052903

Altern. Bestellnummer : 52903

    • Überwachungsfeldhöhe L2: 100 mm
    • 5 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand
    • Sender / Empfänger
    • Reichweite bis zu 2 m
    • hell‐ / dunkelschaltend
    • Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • Schaltausgang des Empfängers PNP
    • Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC
    • Schutzart IP62
#

Allgemeine Daten

EAN 662488529031
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 510  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Lichtart IR
Anzahl der Farben/Segmente 1
Überwachungsfeldhöhe 100 mm
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL, schwarz
Fensterwerkstoff Acryl, klar
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP62

Montagezubehör

3056500
3056884

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben