Produkt LG5A65PI
Opto-Sensor
Laser-Messsystem
Bestellnummer: 3054089Altern. Bestellnummer : 54089
- Anschlussleitung, 2 m
- Messbereich 45…60 mm
- Brennpunkt bei 70 mm
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- Analogausgang 4…20 mA
- Anzeige der Signalstärke
- Alarmausgang
- langsame und schnelle Betriebsart einstellbar
Allgemeine Daten
EAN | 662488540890 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 378 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Triangulation |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 82.3 x 20.2 x 55.3 mm, LG5 |
Reichweite | 45…60 mm |
Brennweite | 70 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Drucktaster, Teach-Eingang |