Produkt  SLSCR14-1800Q8

Personenschutz Lichtvorhang

kaskadierbarer Empfänger

Bestellnummer: 3073382

Altern. Bestellnummer : 73382

    • Stecker M12 x 1, 8-polig
    • Blanking Funktion
    • Kaskadierbar bis 4 Module
    • Schutzart IP65
    • Einstellung über DIP-Schalter
    • Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
    • Auflösung 14 mm
    • Überwachungsfeldhöhe 1800 mm
    • Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12
    • Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
    • Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 nach IEC 61508
#

Anschlusszubehör

3072210

Funktionszubehör

3061425

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben