Produkt LEDBB150X150PW2-XQ
Bildverarbeitung
Hintergrundleuchte
Bestellnummer: 3082481Altern. Bestellnummer : 82481
- Schutzart: IP67
- Farbe: Blau
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1
Allgemeine Daten
EAN | 662488824815 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054231000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 640 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Blau |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Fensterwerkstoff | Acryl, diffus |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP67 |