Produkt  SLPP14-1390P88

Sicherheitslichtvorhang

Sender/Empfänger Paar

Bestellnummer: 3083732

Altern. Bestellnummer : 83732

    • Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8‐polig
    • Schutzart IP65
    • Flaches Gehäuse ohne Blindzone
    • Einstellung über DIP‐Schalter
    • Einstellung reduzierter Auflösung
    • Blanking Funktion
    • Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %
    • Auflösung 14 mm
    • Überwachungsfeldhöhe 1390 mm (L1)
    • Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
    • Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 nach IEC 61508
#

Allgemeine Daten

EAN 662488837327
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 4944  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform Quader
Überwachungsfeldhöhe 1390 mm
Reichweite 100…7000 mm
Optische Auflösung 14 mm
Anzahl der Strahlen 139
Lichtart IR
Kaskadierbar nein
Mit Mutingfunktion nein
Wiederanlaufsperre einstellbar
Betriebsspannung 20…28 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, 2 x PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.30  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL, Gelber Polyester
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

3072210

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben