Produkt  SLPP25-1670P88

Sicherheitslichtvorhang

Sender/Empfänger Paar

Bestellnummer: 3083746

Altern. Bestellnummer : 83746

    • Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8‐polig
    • Schutzart IP65
    • Flaches Gehäuse ohne Blindzone
    • Einstellung über DIP‐Schalter
    • Einstellung reduzierter Auflösung
    • Blanking Funktion
    • Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %
    • Auflösung 25 mm
    • Überwachungsfeldhöhe 1670 mm (L1)
    • Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
    • Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 nach IEC 61508
#

Allgemeine Daten

EAN 662488837464
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 4686  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform Quader
Überwachungsfeldhöhe 1670 mm
Reichweite 100…7000 mm
Optische Auflösung 25 mm
Anzahl der Strahlen 84
Lichtart IR
Kaskadierbar nein
Mit Mutingfunktion nein
Wiederanlaufsperre einstellbar
Betriebsspannung 20…28 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, 2 x PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.30  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL, Gelber Polyester
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

3072210

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben