Produkt SLPP14-550
Sicherheitslichtvorhang
Sender/Empfänger Paar
Bestellnummer: 3083772Altern. Bestellnummer : 83772
- Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP‐8 mit offenem Ende oder DELPE‐8 mit M12x1 Stecker, 8‐polig
- Schutzart IP65
- Flaches Gehäuse ohne Blindzone
- Einstellung über DIP‐Schalter
- Einstellung reduzierter Auflösung
- Blanking Funktion
- Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %
- Auflösung 14 mm
- Überwachungsfeldhöhe 550 mm (L1)
- Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
- Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
- SIL 3 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
EAN | 662488837723 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 2971 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Bauform | Quader |
Überwachungsfeldhöhe | 550 mm |
Reichweite | 100…7000 mm |
Optische Auflösung | 14 mm |
Anzahl der Strahlen | 55 |
Lichtart | IR |
Kaskadierbar | nein |
Mit Mutingfunktion | nein |
Wiederanlaufsperre | einstellbar |
Betriebsspannung | 20…28 VDC |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 2 x PNP |
Elektrischer Anschluss | Leitungseinführung für Flachstecker |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP65 |