Produkt WLB32C850PBQ
LED-Linienleuchte
im Metallgehäuse
Bestellnummer: 3087483Altern. Bestellnummer : 87483
- Kaskadierbar über Kupplung, M12 x 1, 4-polig
- AN / AUS Schalter
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Lichtlänge: 850 mm
- Gehäuselänge: 884 mm
- Farbe: Weiß
- Steckverbinder M12x1

Allgemeine Daten
| EAN | 662488874834 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 612.35 g |
Technische Daten
| Funktion | Linienleuchte |
| Lichtart | Weiß |
| Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
| Dimmbar | 2-stufig |
| Kaskadierbar | ja |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP50 |
Montagezubehör
|
LMBWLB32
Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der WLB32 enthalten |
3090623 |
|
LMBWLB32MAG
Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen |
3087851 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 0,6 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625206 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |