Produkt  WLS28-2XW285XQ

LED-Linienleuchte

im Metallgehäuse

Bestellnummer: 3087987

Altern. Bestellnummer : 87987

    • Lichtlänge: 285mm
    • Betriebsspannung: 12..30V dc
    • Schutzart: IP50
    • Farbe: Weiß
    • Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig
    • Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488879877
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- Arbeitsleuchte
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054239900
Ursprungsland MX
Gewicht 336  g

Technische Daten

Funktion Linienleuchte
Lichtart Weiß
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar 2-stufig
Kaskadierbar nein
Abstrahlwinkel breitstrahlend 40-80°
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP50

Montagezubehör

3019574
3015764
3088063

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben