Produkt SMBWLSMAG
Zubehör
Magnetbefestigung
Bestellnummer: 3019574Altern. Bestellnummer : 19574
- Magnetbefestigung für Arbeitsleuchten und Sensoren
- Einfache Befestigung auf metallischen Oberflächen
- Tragkraft bis zu 15 kg
- Im Lieferumfang enthalten sind zwei Magnethalterungen, zwei Befestigungsschrauben und zwei Muttern mit Sicherungsringen

Allgemeine Daten
| EAN | 662488195748 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85051190990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 166 g |
Technische Daten
| Gehäusewerkstoff | Metall |