Produkt WLS27CW285DSPWMQ
Arbeitsleuchte
Linienleuchte
Bestellnummer: 3095870Altern. Bestellnummer : 95870
- Zylindrische Leuchtfläche
- Kaskadierbar
- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- Lichtlänge L1: 285 mm
- Gehäuselänge L2: 360 mm
- Farbe: Weiß
- Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig
- Dimmbar über PWM-Eingang
- FDA konform
- 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Allgemeine Daten
EAN | 662488958701 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054231000 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 268 g |
Technische Daten
Funktion | Linienleuchte |
Lichtart | Weiß |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | PWM |
Kaskadierbar | Ja |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, FDA Copolyester |
Fensterwerkstoff | Copolyester, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69 |
Montagezubehör
LMBWLS27H
Hänge-Montagehalterung für WLS27 |
3094776 | |
LMBWLS27U
Universal-Montagehalterung für WLS27 |
3094775 | |
LMBWLS27EC
Schnapphalterung für WLS27 |
3094774 | |
LMBWLS27SP
Schnapphalterung für WLS27 |
3094773 |
Anschlusszubehör
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter,Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 | |