Produkt  LMBWLS27H

Zubehör

Montagehalterung

Bestellnummer: 3094776

Altern. Bestellnummer : 94776

    • Montagezubehör für WLS27 Linienleuchten
    • Hänge-Montagehalterung für WLS27 Linienleuchte
    • Material: Edelstahl
    • 4x 4.5 mm Bohrungen zur Befestigung
    • Enthält: 2x Hängeklammern
#

Allgemeine Daten

EAN 662488947767
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73089098900
Ursprungsland CN
Gewicht 20.64  g

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben