Produkt K30APT2FXGF2QP
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
Bestellnummer: 3096667Altern. Bestellnummer : 96667
- Schutzart IP67 / IP69K
- 150 mm langes Kabel mit 5‐poligem Steckverbinder, M12x1
- Farben: keine (COL 1), Grün (COL 2)
- PNP-Schaltausgang, Schließer
- Kapazitiver Taster der zweiten Generation
- Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe
- FDA-zugelassenes Gehäuse Material

Allgemeine Daten
EAN | 662488966676 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 78 g |
Technische Daten
Funktion | Berührungstaster |
Lichtart | Grün |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, FDA Copolyester |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Datenblätter
deutsch | 267 KB |
englisch | 267 KB |
französisch | 268 KB |
spanisch | 266 KB |
tschechisch | 267 KB |
niederländisch | 267 KB |
rumänisch | 267 KB |
russisch | 318 KB |
polnisch | 268 KB |
chinesisch | 353 KB |
türkisch | 228 KB |
Gesamtkatalog
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Pick to Light: Komplett Lösungen aus einer Hand | 958 KB |
Lighting and Indication Selection Guide | 4409 KB |
Produktflyer
Montagezubehör
![]() |
SMB22A
Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L |
3079414 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKH4.4-2/TFE
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, grau; Temperaturbereich: -25...+80 °C |
6934473 |
![]() |
WKH4.4-2/TFE
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, grau; Temperaturbereich: -25...+80 °C |
6934480 |