Produkt WLS27CG2R2-850DSQ
LED-Linienleuchte
im Kunststoffgehäuse
Bestellnummer: 3801597Altern. Bestellnummer : 801597
- Zylindrische Leuchtfläche
- Kaskadierbar
- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- Lichtlänge L1: 850 mm
- Gehäuselänge L2: 924 mm
- Farbe 1: grün (50% Lichtintensität)
- Farbe 2: rot (50% Lichtintensität)
- Zweifarbige Linienleuchte
- Autom. Temperaturüberwachung
- FDA konform
- 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten

Montagezubehör
|
LMBWLS27H
Hänge-Montagehalterung für WLS27 |
3094776 |
|
LMBWLS27U
Universal-Montagehalterung für WLS27 |
3094775 |
|
LMBWLS27EC
Schnapphalterung für WLS27 |
3094774 |
|
LMBWLS27SP
Schnapphalterung für WLS27 |
3094773 |
Anschlusszubehör
|
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |