Produkt  TL50BL5ALSKQ

LED-Signalleuchte

Signalsäule

Bestellnummer: 3804987

Altern. Bestellnummer : 804987

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutzart IP67
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Flexible Anzeige durch RGB-LEDs
    • Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben
    • Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle
    • Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488036874
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 313  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart RGB
Anzahl der Farben/Segmente 5
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 94 dB
Dimmbar programmierbar
Kaskadierbar nein
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben