Produkt  TL50P3Q

LED-Signalleuchte

Signalsäule

Bestellnummer: 3806669

Altern. Bestellnummer : 806669

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Stecker M12X1
    • Flexible Anzeige durch RGB-LEDs
    • Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben
    • Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
#

Allgemeine Daten

EAN 662488051341
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 240.4  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart RGB
Anzahl der Farben/Segmente 3
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben