Produkt SX5-M10
Sicherheitslaserscanner
Master
Scanwinkel 275° - Schutzfeld 5,5 m - 10 Zonen
Bestellnummer: 3807769- Parametrierung über Software
- Schutzfeld bis zu 5,5 m
- Warnfeld bis zu 40 m
- Bis zu 10 Zonen definierbar
- Winkelbereich max. 275°
- Winkelauflösung 0,1°
- Optische Auflösung: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
- Laserklasse 1 nach EN 60825-1
- Besonders resistent gegenüber Schock und Vibrationen
- Anschluss von bis zu drei SX5-R Remote-Einheiten möglich
- 2 x 2 OSSD Ausgänge
- Schutzart IP65
- PL d nach EN ISO 13849‐1
- Kategorie 3 nach EN ISO 13849‐1
- SIL 2 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
| EAN | 662488061463 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 2574 g |
Technische Daten
| Funktion | Laserscanner |
| Bauform | Quader |
| Reichweite | 100…40000 mm |
| Optische Auflösung | 30 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 19.2…30 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.250 m |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, gelb |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP65 |
Funktionszubehör
|
UM-FA-11A
Sicherheitsmodul, 3 Öffnerausgänge, 1 Schließer Hilfsausgang, 7 A max., 25 ms Antwortzeit |
3081228 |
|
MMD-TA-12B
Muting-Modul, 2 PNP OSSD Ausgänge, 1 PNP Hilfsausgang, 0.5 A Ausgangsstrom, 10 ms Antwortzeit |
3075091 |