Produkt UM-FA-11A
Sicherheitsrelais
für OSSD und potentialfreie Kontakte
Bestellnummer: 3081228Altern. Bestellnummer : 81228
- Einstellung über DIP-Switch
- 2 Sicherheitsschaltausgänge (Schließer)
- 1 Hilfsschaltausgang (Öffner)
- max. 7 A
- Betriebsspannung 24 V AC/DC +‐10%
- Schutzart IP54
- Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849‐1 (EN 954‐1)
- Safety Integrity Level (SIL) 3 per IEC 61508/62061
- Performance level (PL) e per ISO 13849-1
- Stopp Kategorie 0 per IEC/EN 60204-1

Allgemeine Daten
| EAN | 662488812287 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 261 g |
Technische Daten
| Funktion | Sicherheitsrelais |
| Bauform | Klemmengehäuse |
| Betriebsspannung | 21…28 VAC / 21…28 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP20 |