Produkt  K50PFF100KQ

Pick-to-Light

Bestückungssensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Bestellnummer: 3808238

Altern. Bestellnummer : 808238

    • Schutzart IP67
    • 4‐poliger Steckverbinder, M12x1
    • Feste Hintergrundausblendung 100 mm
    • RGB-LED Anzeige
    • Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben
    • Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung, Intensitätskontrolle und weitere Animationen
    • Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488065843
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 149.69  g

Technische Daten

Funktion Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Lichtart IR
Dimmbar programmierbar
Ausgangsfunktion programmierbar, PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67/IP69

Montagezubehör

3032723
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben