Produkt VE201G1C
Barcodeleser - Smart-Kamera
Bestellnummer: 3810268- Bildverarbeitung Tools: Grauwert-, Objekt-, Kanten- und Positionier-Funktionen, Muster-, Fleck-, Fehlstellen- und Graupen-Erkennungen
- Identifikations-Tools: Automatisches Einlernen, Maximale Barcodeanzahl, 1D-Barcodes, 2D-Barcodes, Postalische Barcodes, Qualitätseinstufung
- Analyse Tools: Mathematische Operationen und Mess-Funktion
- Vision-Manager-Software mit intuitiver Benutzeroberfläche
- 1/1.8“ CMOS, 1.3 MP Bildsensor
- 2-zeiliges, 8 Segment LCD Display mit abgesetzen Drucktastern
- 5 x PNP/NPN, Eingang / Ausgang
- Externer Triggereingang
- Anschluss für externe Beleuchtung
- Unterstützt Ethernet Protokol PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP
- Schutzart IP20, IP67 mit Objektivabdeckung (separat erhältlich)
- C-Mount Objektiv (seperat erhältlich)

Allgemeine Daten
EAN | 662488084318 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 571.52 g |
Technische Daten
Funktion | Barcodeleser - Smart-Kamera |
Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
Ausgangsfunktion | Eingang/Ausgang programmierbar, 5 x PNP/NPN optisch entkoppelt |
Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP20/IP67 |
Datenblätter
deutsch | 571 KB |
englisch | 571 KB |
französisch | 572 KB |
spanisch | 572 KB |
tschechisch | 572 KB |
niederländisch | 571 KB |
rumänisch | 572 KB |
polnisch | 572 KB |
chinesisch | 653 KB |
türkisch | 572 KB |
Fragebogen
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktflyer
Montagezubehör
![]() |
SMBVERA
Rechtsseitig montierbarer Haltewinkel |
3097185 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKS12T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 12-polig, Schirm auf Überwurfmutter aufgelegt; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626917 |
![]() |
RSS RJ45S 841-2M
Verbindungsleitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker auf RJ45-Stecker, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grün, geschirmt, Litzen paarverseilt |
U8626-2 |
Funktionszubehör
![]() |
LEDRRV70XD5-PM
LED-Ringleuchte mit hoher Intensität, einstellbar über Potentiometer, für die Montage und Ansteuerung an VE Smart-Kamera, Lichtfarbe: rot |
3097364 |
![]() |
LEDRRV62X62M
LED-Ringleuchte für die Montage und Ansteuerung an VE Smart-Kamera, Lichtfarbe: rot |
3097378 |
![]() |
VELC60-PC
Objektivabdeckung, Länge: 60 mm, Fenster Material: Polycarbonat |
3097182 |