Produkt  VE202G1C

Barcodeleser - Smart-Kamera

Bestellnummer: 3810269
    • Bildverarbeitung Tools: Grauwert-, Objekt-, Kanten- und Positionier-Funktionen, Muster-, Fleck-, Fehlstellen- und Graupen-Erkennungen
    • Identifikations-Tools: Automatisches Einlernen, Maximale Barcodeanzahl, 1D-Barcodes, 2D-Barcodes, Postalische Barcodes, Qualitätseinstufung
    • Analyse Tools: Mathematische Operationen und Mess-Funktion
    • Vision-Manager-Software mit intuitiver Benutzeroberfläche
    • 1/1.8“ CMOS, 2 MP Bildsensor
    • 2-zeiliges, 8 Segment LCD Display mit abgesetzen Drucktastern
    • 5 x PNP/NPN, Eingang / Ausgang
    • Externer Triggereingang
    • Anschluss für externe Beleuchtung
    • Unterstützt Ethernet Protokol PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP
    • Schutzart IP20, IP67 mit Objektivabdeckung (separat erhältlich)
    • C-Mount Objektiv (seperat erhältlich)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488084325
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 571.53  g

Technische Daten

Funktion Barcodeleser - Smart-Kamera
Auflösung 1600 x 1200 Pixel
Ausgangsfunktion Eingang/Ausgang programmierbar, 5 x PNP/NPN optisch entkoppelt
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Aluminium, AL
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP20/IP67

Montagezubehör

3097185

Anschlusszubehör

6626917
U8626-2

Funktionszubehör

3097347
3097182
3097530
3097364
3097378

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben