Produkt DXMR90-X1
Netzwerk-Controller
4 Modbus RTU Master Ports
Modbus RTU und Ethernet-Schnitstelle
Bestellnummer: 3812240- Schutzart IP67
- Flaches, kompaktes Gehäuse
- konfigurierbare LEDs
- Logikfunktionen, unterstützt ScriptBasic
- Unterstützt MQTT, TLS, SSL, HTTPS
- E-Mail- und Cloud-Funktion, Zeitplan und Datenlogger
- Konfigurierbar via DXm Configuration Software
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- In-Line RS485 Anschluss, unterstützt Modbus RTU
- Vier unabhängige RS485 Schnittstellen via vier M12 x 1 Kupplungen, 4-polig zur Funktion als Modbus RTU Master
- Ethernet-Schnittstelle: M12 x 1 Kupplung, 4-polig, D-Codiert
- Unterstützt EtherNet/IP, Modbus TCP und Profinet

Allgemeine Daten
EAN | 662488103194 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176990000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 232 g |
Technische Daten
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, grau |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
STP-M12D-406
Verbindungsleitung, M12x1 Stecker, d-codiert auf RJ45, Leitungslänge: 1.83 m |
3806414 |
![]() |
STP-M12D-430
Verbindungsleitung, M12x1 Stecker, d-codiert auf RJ45, Leitungslänge: 9.14 m |
3806416 |
![]() |
STP-M12D-415
Verbindungsleitung, M12x1 Stecker, d-codiert auf RJ45, Leitungslänge: 4.57 m |
3806415 |