Produkt DXMR110-8K
Netzwerk-Controller
8 IO-Link Master Ports
Modbus RTU und Ethernet-Schnitstelle
Bestellnummer: 3814332- Schutzart IP67
- Flaches, kompaktes Gehäuse
- konfigurierbare LEDs
- Logikfunktionen, unterstützt ScriptBasic
- Unterstützt MQTT, TLS, SSL, HTTPS
- E-Mail- und Cloud-Funktion, Zeitplan und Datenlogger
- Konfigurierbar via DXM Configuration Software
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- In-Line RS485 Anschluss, unterstützt Modbus RTU
- Vier unabhängige IO-Link Master Ports via M12 x 1 Kupplungen, 4-polig
- Ethernet-Schnittstelle: M12 x 1 Kupplung, 4-polig, D-Codiert
- Unterstützt EtherNet/IP, Modbus TCP und Profinet

Allgemeine Daten
| EAN | 662488571337 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176990000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 240 g |
Technische Daten
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Eingangstyp | Kommunikationsprotokoll |
| Ausgangstyp | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, grau |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
Broschüre
Handbuch
| DXMR110-8K IO-Link Master Instruction Manual | 6582 KB |
| IO-Link Configuration Software Instruction Manual | 5596 KB |
| DXMR110-8K Device Register Map and IO-Link Data Reference Guide | 685 KB |
Kurzbetriebsanleitung
Anschlusszubehör
|
STP-M12D-406
Verbindungsleitung, M12x1 Stecker, d-codiert auf RJ45, Leitungslänge: 1.83 m |
3806414 |
|
STP-M12D-430
Verbindungsleitung, M12x1 Stecker, d-codiert auf RJ45, Leitungslänge: 9.14 m |
3806416 |
|
STP-M12D-415
Verbindungsleitung, M12x1 Stecker, d-codiert auf RJ45, Leitungslänge: 4.57 m |
3806415 |