Produkt RSSW45-PDP-TR
Busabschlusswiderstand
Bestellnummer: 6601590- M12x1-Stecker, 4-polig, B-codiert
- zum Einsatz in PROFIBUS‐DP Applikationen
- Schutzart: IP65, IP67, IP68 (verschraubt)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101000900 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332900000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 17 g |
Technische Daten
Zubehörart | Abschlusswiderstand |
Gerätetyp | Busabschlusswiderstand |
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, B-codiert |