Produkt  FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 6604218
    • zum Einsatz in Ethernet Applikationen
    • Schirmung via Irisfelder
    • D-Kodierung
    • Metallgehäuse
    • Schraub-Klemmanschluss
    • 4-polig
    • Leitungsdurchlass 5.0…8.0 mm
    • Zulassung: UL
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101458107
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 49  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Ethernet
Gerätetyp Konfektionierbarer Steckverbinder
Zulassungen UL

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben